Tymate Bindewerkzeug MK8-LT Double Action-Werkzeug

Tymate Bindewerkzeug MK8-LT Double Action-Werkzeug
  • Mengenrabatt
A binding tool for use with a short Insulok and halogen-free wiring. Because it can be tightened softly, it is optimal for bundling of wires that have a thin coating.

[Features]
· Enables quick, reliable, and stable bundling.
- Because it can be tightened softly, it is optimal for bundling of wires that have a thin coating, such as halogen-free wires.
- Also recommended for use with fluorine resin, polypropylene, and short type (SHT18 and T18 type) ties.
· Weight: 298g.
- Insulok tie width: 1.8 - 2.5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK8-LT

Teilenummer
MK8-LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

191.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betrieb Manuell Maßnahme Zweifach Einstellungen Anzugsfestigkeit Verfügbar
INSULOK Kabelbinder Breite/Bündeldurchmesser(mm) 1,8 bis 2,5

Sie befinden sich auf der Seite für Tymate Bindewerkzeug MK8-LT Double Action-Werkzeug, die Teilenummer ist MK8-LT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK8-LT.

Technischer Support