Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAGN19-5214
Kennzeichnungsart | Laminierfolie zum Schutz von IT18-Kennzeichnung | Material der Kennzeichnung | Polypropylenfolie | Anzahl mit Packungen(Stück) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(mm) | 45 | Vertikal(mm) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzhülle für Anhänger-Kennzeichnungsetiketten (IT18) , die Teilenummer ist TAGN19-5214.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAGN19-5214.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften