Insulok PEEK-Kabelbinder, extrem wärmebeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok PEEK-Kabelbinder, extrem wärmebeständig
  • Mengenrabatt
Insulok tie with super heat resistance up to 240°C (up to 260°C for the UL temperature index of raw materials). One particular appeal of this product is its particularly low degree of outgassing.

[Features]
· Insulok tie standard product.
High environmentally resistant properties, and even when metal wiring material is not used the plastic resin characteristics make flexible binding work possible.
· The low generation of gas means it is effective when used in outgassing countermeasures.
· PT2A: Because the serration (the jagged parts on the strap surface) is on the outside, it should be used for wires with thin coats.
· PT220 type: The bundle diameter is larger than for PT2A and has a high tensile strength.
· Inside serration, as with the normal Insulok type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT2A
PT220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)

284.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104 - 351453.4UL94V-0230

382.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 108 - 562204.7N/A380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material PEEK Farbe Beige Klasse Wärmebeständig / Chemikalienbeständig
Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -55 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 240

Technischer Support