Insulok Kabelbinder mit Zugband, Polyethylen【250-500 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder mit Zugband, Polyethylen
  • Mengenrabatt
A tie for easy bundling of power cords such as those used in consumer products and instruments. Material is flexible polyethylene which does not damage weakly covered cording.

[Features]
· For use in reusable temporary joints.
Binding band for simply binding power cords such as those used in consumer products or equipment.
The material used is a flexible polyethylene which does not damage cords due to easy handling and flexibility.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS-1
CS-1-B
CS-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Farbe Anzahl mit Packungen
(Buch)

29.37 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10381407.2[Weiß] Milchweiß250

48.71 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10381407.2Schwarz250

64.11 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104518010[Weiß] Milchweiß500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyethylen Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) N/A Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Technischer Support