Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, wärme- und witterungsbeständig【100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, wärme- und witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
Detachable, which makes maintenance easy. Can be retied, making it economical. Use either indoors or outdoors in a high-temperature environment (110°C maximum)

[Features]
· For use in reusable temporary joints.
A repeat tie used in locations with UV radiation and high temperature environments up to 110°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RF250-HSW

Teilenummer
RF250-HSW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

38.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 2,5 - 72 Gesamtlänge L(mm) 250 Breite A(mm) 7.4
Material Nylon 66 Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig / Wärmebeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard
Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 222.3 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, wärme- und witterungsbeständig, die Teilenummer ist RF250-HSW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RF250-HSW.

Technischer Support