Teilenummer
|
---|
SHT18R-HR |
T18I-HR |
T18R-HR |
T18S-HR |
T30R-HR |
T50L-HR |
T50R-HR |
T60R-HR |
T120R-HR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Passende Schraubengröße | Clip-Ausführung | Auswahl Insulok-Kabelbinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.31 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 1.8 | 1000 | 80 | - | - | - | |
32.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 35 | 100 | 2.5 | 100 | 80 | - | - | - | |
9.82 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 2.5 | 100 | 80 | - | EC9 | Verzahnung im Inneren | |
54.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 80 | - | - | - | |
12.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | - | EC9 | Externe Auswahl | |
97.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2,5 bis 105 | 383 | 4.8 | 100 | 225 | - | - | - | |
25.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | - | EC10 | Verzahnung im Inneren | |
58.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | - | - | - | |
70.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3,0 - 100 | 380 | 7.6 | 50 | 535 | M5 | - | - |
Loading...
Material | Nylon 46 | Farbe | Beige | Klasse | Wärmebeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 130 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Passende Schraubengröße
Clip-Ausführung
Auswahl Insulok-Kabelbinder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften