Insulok Kabelbinder, 66 Nylon, schwer entflammbar【50-1,000 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder, 66 Nylon, schwer entflammbar
  • Mengenrabatt
[Features]
· An Insulok tie standard product.
· A UL94V-0 standard product that demands strict flame-retardant, self-extinguishing property criteria, which are evaluated by testing the flammability of plastic materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T18R-V0
T18S-V0B
T30R-V0
T50R-V0
T60R-V0
T120R-V0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Farbe Anzahl mit Packungen
(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)
Betriebstemperaturbereich (Max.)
(°C)

42.17 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101,0 - 221002.5[Weiß] Weiß100080105

33.07 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101,0 - 16802.2Schwarz10008085

12.04 €

100 Stk. pro Packung

3 Packungen 5 Arbeitstage 101,0 - 361523.5[Weiß] Weiß100135105

20.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101,5 - 502024.6[Weiß] Weiß100225105

47.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101,5 - 803014.8[Weiß] Weiß100270105

51.74 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103,0 - 1003807.6[Weiß] Weiß5053585

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon 66 Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-0 Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40

Technischer Support