Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AB100-S-100 |
AB200-S |
AB250-S |
AB300-S |
AB300-XS |
AB330-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € 3.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 1.8 | 80 | |
20.84 € 7.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 55 | 205 | 2.5 | 80 | |
21.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 1,5 - 65 | 240 | 2.8 | 110 | ||
33.86 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 75 | 296 | 4 | 180 | ||
30.81 € 12.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 80 | 290 | 3.5 | 135 | |
32.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 95 | 330 | 2.8 | 110 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Milchweiß | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften