Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RT30SSF5-W |
RT30SSF-W |
RT50RSF-W |
RT50SSF-W |
T50SSF-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Special Function/Application | Standard | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | Maximale Stärke Montageplatte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 27 | 130 | 3.3 | Wiederverwendbare Ausführung / Eindrückmontage | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 196 | 4,7 bis 5,0 | 2.3 | |
25.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2,0 - 27 | 130 | 3.3 | Wiederverwendbare Ausführung / Eindrückmontage | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 133.3 | 4,0 bis 4,2 | 2 | |
22.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 48 | 200 | 4.8 | Wiederverwendbare Ausführung / Eindrückmontage | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 222.5 | 6,0 bis 7,5 | 2.6 | |
19.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 1,5 bis 26 | 130 | 4.8 | Wiederverwendbare Ausführung / Eindrückmontage | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 222.5 | 6,0 bis 7,5 | 2.6 | ||
38.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 bis 26 | 130 | 4.8 | Eindrückmontage | - | 222.5 | 6,0 bis 7,5 | 2.6 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Klasse | Witterungsbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Special Function/Application
Standard
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Befestigungsbohrung ⌀(mm)
Maximale Stärke Montageplatte(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften