Hersteller-Teilenummer: OS130
Marke: HELLERMANN TYTON
Preis: 12.56 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Band Diameter: 1,6 - 20 mm
Gesamtlänge L: 130 mm
Material: [Nylon] Nylon 66
Farbe: [Weiß] Weiß
Klasse: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OS130
Teilenummer
|
---|
OS130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Material | Farbe | Klasse | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1,6 - 20 | 130 | [Nylon] Nylon 66 | [Weiß] Weiß | - | 85 |
Loading...
Breite A(mm) | 5 | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Special Function/Application | Eindrückmontage |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 147 | Befestigungsbohrung ⌀(mm) | 6,8 bis 7,2 |
Maximale Stärke Montageplatte(mm) | 2.6 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder mit Druckverschluss und Flügeln, die Teilenummer ist OS130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klasse
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Material
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OS190-HR |
OS190-W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Material | Farbe | Klasse | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1,6 - 40 | 190 | [Nylon] Nylon 46 | Beige | Wärmebeständig | 130 | ||
19.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1,6 - 40 | 190 | [Nylon] Nylon 66 | Schwarz | Witterungsbeständig | 85 |