Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS170-FT7 |
OS170-FT7-HS |
REL30SDP6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Farbe | Anzahl mit Packungen (Stück) | Banddurchmesser (mm) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Umweltbeständigkeit | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | Maximale Stärke Montageplatte (mm) | Abmessung B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5.3 | Schwarz | 100 Stk. | 1,6 bis 30 | 85 | NA | 147 | 6,8 bis 7,2 | 4.5 | 15.5 | ||
36.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5.3 | Hellgrün | 100 Stk. | 1,6 bis 30 | 110 | Wärmebeständig | 147 | 6,8 bis 7,2 | 4.5 | - | |
33.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Schwarz | 50 Stk. | 1,5 bis 31 | 85 | NA | 135 | 6,3 bis 7,1 | 7 | - |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 170 | Werkstoff | Nylon 66 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-2 | Spezielle Funktion/Anwendung | Buchsenbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Farbe
Anzahl mit Packungen(Stück)
Banddurchmesser(mm)
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C)
Umweltbeständigkeit
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Befestigungsbohrung ⌀(mm)
Maximale Stärke Montageplatte(mm)
Abmessung B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften