Insulok Kabelbinder aus Polypropylen, witterungsbeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder aus Polypropylen, witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
Has superior resistance to chemicals such as acids as well as superior water resistance and insulation compared to Nylon. Can also be used outdoors.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
· Has superior resistance to chemicals such as acids as well as superior water resistance and insulation compared to Nylon.
· Products with a product number which includes "PP-W" also include weather resistance and can be used outdoors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T40S-PP-W
T50R-PP-W
T60S-PP-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)

17.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106 - 371513.5110

30.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 108 - 502024.7179.3

48.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1014-652514.8224.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig / Chemikalienbeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) N/A Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Technischer Support