Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, chemikalienbeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, chemikalienbeständig
  • Mengenrabatt
Detachable for easy maintenance. Can be retied, saving money. Made from polypropylene for excellent chemical resistance.

[Features]
- For use in reusable temporary joints.
- Repeat ties made from polypropylene for excellent chemical resistance.
- For bundling wires that require maintenance, inspections, and rebundling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RF250-PP

Teilenummer
RF250-PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

33.72 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 2,5 - 72 Gesamtlänge L(mm) 250 Breite A(mm) 7.4
Material Polypropylen Farbe Weiß Klasse Chemikalienbeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) N/A Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung Anzahl mit Packungen(Buch) 100
Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 147 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, chemikalienbeständig, die Teilenummer ist RF250-PP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RF250-PP.

Technischer Support