Insulok LK-Kabelbinder, witterungsbeständig【25-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Insulok LK-Kabelbinder, witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
Suitable for wide range of needs such as telecommunications, electricity, power-related work, construction machinery, motor vehicles, and underground cables.Suitable for use indoors or outdoors.

[Features]
· Large-diameter band for all types of wire bundling in the heavy industry sector.
· Wide type with a unity band suitable for use in telecommunications, electricity, power-related work, construction, vehicles, underground cables, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK3A-W
LK5-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Anzahl mit Packungen
(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)

61.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102,5 - 702818.7100360

45.56 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104,0 - 14554113251115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon 66 Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Technischer Support