Teilenummer
|
---|
GTR-B |
GTR-B-5W10 |
GTR-BLU |
GTR-BLU-5W10 |
GTR-GRN |
GTR-GRN-5W10 |
GTR-ORG |
GTR-RED |
GTR-RED-5W10 |
GTR-YLW |
GTR-YLW-5W10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Breite A (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.98 € 10.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 99 | 20 | Schwarz | |
26.86 € 8.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | 10 | Schwarz | |
37.08 € 11.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 99 | 20 | [Sonstige] Blau | |
26.86 € 8.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 67 | 10 | [Sonstige] Blau | |
27.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 99 | 20 | [Sonstige] Grün | |
18.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 10 | [Sonstige] Grün | ||
37.08 € 11.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 99 | 20 | [Sonstige] Orange | |
27.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 99 | 20 | [Sonstige] Rot | ||
22.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 10 | [Sonstige] Rot | ||
27.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 99 | 20 | [Sonstige] Gelb | ||
22.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 10 | [Sonstige] Gelb |
Loading...
Gesamtlänge L(mm) | 5000 | Material | Nylon und Polyethylen | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Wiederverwendbare Ausführung / Buchsen-Kabelbinder | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -10 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Breite A(mm)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften