Dieser Insulok Versatz-Kabelbinder mit Druckverschluss verfügt über Flügel und ist in verschiedenen wärme- und witterungsbeständigen Ausführungen erhältlich.【100 Stk. pro Packung】

Dieser Insulok Versatz-Kabelbinder mit Druckverschluss verfügt über Flügel und ist in verschiedenen wärme- und witterungsbeständigen Ausführungen erhältlich.
  • Mengenrabatt
Type with wings. Can be used in high temperatures and outdoor environments.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Offset type, with wings.
· The support wings are spread out and secured to the installed panel surface.
· High stability after securing.
· A push-mount tie with wings.
· Can be securely fixed in the installation hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RT18RSF-HSW

Teilenummer
RT18RSF-HSW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 1,0 - 27 Gesamtlänge L(mm) 132 Breite A(mm) 3
Material Nylon 66 Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig / Wärmebeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung / Eindrückmontage Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard
Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 80 Befestigungsbohrung ⌀(mm) 3,8 bis 4,2
Maximale Stärke Montageplatte(mm) 2.3 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Dieser Insulok Versatz-Kabelbinder mit Druckverschluss verfügt über Flügel und ist in verschiedenen wärme- und witterungsbeständigen Ausführungen erhältlich., die Teilenummer ist RT18RSF-HSW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RT18RSF-HSW.

Technischer Support