Insulok leitfähiges Befestigungswerkzeug【100 Stk. pro Packung】

Insulok leitfähiges Befestigungswerkzeug
  • Mengenrabatt
Since it includes a conductive material, electrification is reduced. Prevents static electricity and electrification, as well as dirt and dust clinging to equipment, and is also an effective measure for ESD. A conductive tie is also available.

[Features]
· Insulock tie standard product.
· With conductive material added to polypropylene, charge can be reduced compared to normal polypropylene or nylon 66.
· There are ESD* countermeasures for preventing the build-up of electrostatic charges and the adherence of dust and dirt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTAM1-NC
FT3-NC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Spezielle Funktion/Anwendung Passende Kabelbinder von Insulok Befestigungsbohrung ⌀
(mm)
Passende Schraubengröße

94.46 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1010.420.8Ladungsreduzierung/StopfenBis zu Ausführung T504.4-

96.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10--Buchsenbefestigung/LadungsreduzierungBis zu Ausführung T40-M3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Stk. Werkstoff Polypropylen (Leitfähigkeit)
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85 Umweltbeständigkeit NA

Technischer Support