Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IT18FL |
IT18FL-B |
IT18FL-BLU |
IT18FL-GRN |
IT18FL-RED |
IT18FL-W |
IT18FL-YLW |
IT18I-WHT |
IT18R |
IT18R-B |
IT18R-BLU |
IT18R-GRN |
IT18R-RED |
IT18R-YLW |
IT50L |
IT50R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Farbe | Klasse | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 22 | 110 | 2.5 | [Weiß] Milchweiß | - | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | |
29.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 22 | 110 | 2.5 | Schwarz | - | - | |
29.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 22 | 110 | 2.5 | [Sonstige] Blau | - | - | |
29.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 22 | 110 | 2.5 | [Sonstige] Grün | - | - | |
29.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 22 | 110 | 2.5 | [Sonstige] Rot | - | - | |
29.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 22 | 110 | 2.5 | Schwarz | Witterungsbeständig | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | |
29.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 22 | 110 | 2.5 | [Sonstige] Gelb | - | - | |
32.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 25 | 140 | 2.5 | [Weiß] Weiß | - | - | |
16.46 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 7,0 - 23 | 100 | 2.5 | [Weiß] Milchweiß | - | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | ||
22.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,0 - 23 | 100 | 2.5 | Schwarz | - | - | |
25.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,0 - 23 | 100 | 2.5 | [Sonstige] Blau | - | - | |
25.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,0 - 23 | 100 | 2.5 | [Sonstige] Grün | - | - | |
25.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,0 - 23 | 100 | 2.5 | [Sonstige] Rot | - | - | |
25.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,0 - 23 | 100 | 2.5 | [Sonstige] Gelb | - | - | |
63.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19,0 - 100 | 380 | 4.7 | [Weiß] Milchweiß | - | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | |
33.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10,0 - 44 | 210 | 4.7 | [Weiß] Milchweiß | - | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard |
Loading...
Material | Nylon 66 | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Special Function/Application | Markieren von Bestellungen |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Farbe
Klasse
Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften