• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Optionales Anbauteil / Zubehör / Sonstige BK-002-J

Optionales Anbauteil / Zubehör / Sonstige BK-002-J
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BK-002-J

Marke: PATLITE

Preis: 43.67

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK-002-J

Teilenummer
BK-002-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Modelle Für Typ BK/BKV Anwendung Wandhalterung Montageabstand 60 mm/83,5 mm
Farbe Hellgrau

Sie befinden sich auf der Seite für Optionales Anbauteil / Zubehör / Sonstige BK-002-J, die Teilenummer ist BK-002-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-002-J.

Technischer Support