Universal-Kabelverschraubung Serie OA-1

Universal-Kabelverschraubung Serie OA-1
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Longtime seller. Each one is suitable for a broad range of wire diameters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OA-05
OA-1
OA-2
OA-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Drahtdurchmesser
(mm)
Befestigungsschraube Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Innendurchmesser φ
(mm)
Außendurchmesser φ
(mm)

2.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage φ 3,5 bis 8G3/8φ 17max. 3 mm3.525

2.61 €

1 5 Arbeitstage φ 4 bis 12CTG16φ 21max. 4 mm429.7

5.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage φ 9 bis 19CTG28φ 33,5max. 7,5 mm941.3

4.27 €

1.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

φ 6 bis 16CTG22φ 28max. 6 mm637

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Weiches Vinylchlorid Farbe Schwarz Bohrungsanzahl(Buch) 1
Anwendung Universell verwendbarer Artikel Raumbetriebstemperatur(°C) –25 bis +70 Werkstoff Kontermutter Nylon 66

Technischer Support