Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OA-QTM32 |
OA-QTM33 |
OA-QTM34 |
OA-QTM44 |
OA-QTM64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Pole (P) | Passende Crimp-Anschlussklemme | Außendurchmesser passendes Kabel φ (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 0,5–2 (runde Klemme) MAX. 5,7 | 3 × 2 Einheiten/Klemmschraube | 25.8 | 8.6 | |
3.20 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 1,25–3 (runde Klemme) MAX. 6 | 3,5 × 2 Einheiten/Klemmschraube | 31.4 | 11.4 | |
2.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1,25–4, 2–4 (runde Klemme) Max. 8,5 | 5 × 2 Einheiten/Klemmschraube | 36 | 12.4 | |
8.27 € | 2 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 1,25–4, 2–4 (runde Klemme) Max. 8,5 | 5 × 2 Einheiten/Klemmschraube | 47.5 | 13 | |
4.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1,25–4, 2–4 (runde Klemme) Max. 8,5 | 5 × 2 Einheiten/Klemmschraube | 36 | 26.4 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Raumbetriebstemperatur(°C) | –20 bis +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | AC/DC600 | Prüfspannung | 2500 V AC, 1 Minute | Isolationswiderstand | 500 V DC, 100 MΩ oder mehr |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole(P)
Passende Crimp-Anschlussklemme
Außendurchmesser passendes Kabel φ(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften