Schaltkasten aus Aluminiumdruckguss, Ausführung AD

Schaltkasten aus Aluminiumdruckguss, Ausführung AD
Comes with IP65 Waterproof/dustproof function.

[Features]
• A thick and sturdy aluminum die cast box.
• Ideal material and construction for electronic/electric control device cases for inside tunnels and for oil plants.
· The cover screw cannot be removed from the top cover because of the falloff prevention screw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD5-7-4
AD7-7-4
AD8-8-6
AD10-7-4
AD12-8-4
AD12-8-6
AD15-10-5
AD15-10-8
AD16-8-6
AD16-16-10
AD18-12-10
AD20-10-8
AD24-16-10
AD24-24-12
AD30-20-12
AD32-16-10
AD32-32-12
AD36-24-12
AD40-20-12
AD48-32-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Schutzart (IP) Anzugsmoment
(N-▪m)

35.59 €

1 6 Arbeitstage -504065IP671,8 bis 2

41.64 €

1 6 Arbeitstage -654065IP671,8 bis 2

57.27 €

1 6 Arbeitstage -806080IP671,8 bis 2

48.05 €

1 6 Arbeitstage -1004065IP671,8 bis 2

71.97 €

1 6 Arbeitstage 101204080IP671,8 bis 2

75.55 €

1 6 Arbeitstage -1206080IP671,8 bis 2

106.07 €

1 5 Arbeitstage 1015054100IP671,8 bis 2

107.52 €

1 6 Arbeitstage -15080100IP671,8 bis 2

88.53 €

1 6 Arbeitstage -1606080IP671,8 bis 2

120.72 €

1 6 Arbeitstage -160100160IP672,8 bis 3

113.31 €

1 6 Arbeitstage -180100120IP672,8 bis 3

93.28 €

1 6 Arbeitstage -20080100IP671,8 bis 2

146.22 €

1 6 Arbeitstage -240100160IP672,8 bis 3

213.04 €

1 6 Arbeitstage -240120240IP652,8 bis 3

226.21 €

1 6 Arbeitstage -300120200IP672,8 bis 3

179.57 €

1 6 Arbeitstage -320100160IP672,8 bis 3

353.60 €

1 5 Arbeitstage 10320120320IP652,8 bis 3

350.43 €

1 6 Arbeitstage 10360120240IP652,8 bis 3

355.08 €

1 5 Arbeitstage 10400120200IP672,8 bis 3

515.48 €

1 6 Arbeitstage 10480120320IP652,8 bis 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumdruckguss Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Einbauposition Nicht wählbar
Farbspezifikationen(Korpus) Grau (Pulverbeschichtung) Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Grau (Pulverbeschichtung) Schlüssel vorhanden NA
Wärmeableitungsbohrung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis 80

Technischer Support