Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE1 |
CE2 |
CE5 |
CE8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 6.5 | 18 | 22 bis 16 | |
13.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 21 | 16 bis 14 | |
20.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.9 | 10.5 | 28 | 12 bis 10 | |
25.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 12 | 24.5 | 8 |
Loading...
Type | Crimp-Klemme mit Isolierung | Shape | Geschlossene Ausführung | Insulation material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Milchweiß | Representative Standard | UL / JIS / CSA | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften