Geschlossene Verbindungsklemme, Ausführung EC【100-1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EC05-1
EC1-1
EC2-2
EC2-3
EC3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Anzahl mit Packungen
(Stück)

141.03 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.63.51326 - 18-1000

13.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 102.26.215.222 bis 16-100

14.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 102.27.916.516 bis 14UL / CSA100

11.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10382316 bis 14UL / CSA100

22.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 103.59.41912 bis 10UL / CSA100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Geschlossene Ausführung Insulation material Nylon
Insulation coating (color) Milchweiß

Technischer Support