Lötkolben mit korrosionsbeständigem Bit (Ersatzteil H-829 bis 869)

Lötkolben mit korrosionsbeständigem Bit (Ersatzteil H-829 bis 869)
  • Mengenrabatt
Soldering Iron with Corrosion-Resistant Bit H-829/839/849/820/830/840/860/869 Replacement Part

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-824
H-834
H-864
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassendes Modell Spezifikationen Lötkolbenspitze
(mm)

6.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10H-849 / H-840 / H-839 / H-830 / H-829 / H-820R0.3

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10H-849 / H-840 / H-839 / H-830 / H-829 / H-820R0.5

6.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10H-869 / H-860R0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Korrosionsbeständiges Bit (eisenbeschlagen) Form Ausführung B

Technischer Support