* Bilder dienen nur der Illustration. Der Inhalt und/oder die Form können je nach der gewählten Modellnummer abweichen.
Standard-Stückpreis: | 6.82 € Besonderer Preis | 6.82 € |
---|---|---|
Lieferzeit: | 50 Arbeitstage |
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemme, Leiterabgangsrichtung: 90°, die Teilenummer ist 1226470000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1226470000.
Teilenummer |
---|
1174720000 |
1226460000 |
1226480000 |
1226490000 |
1226500000 |
1226510000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verkabelungsverfahren | Höhe | Anzahl der elektrischen Anschlüsse | Anzahl der Ebenen | Modulare Abstandsverbindungen | Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss | Bemessungsstrom In | Nennspannung | Nennstoßspannung | Anschlussart Leiter | Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv | Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet | Materielle Verbindungsfläche | Länge Stift | Material Isolationskörper | Farbe Gehäuse | Betriebs-Temperatur | Art der Leiterplattenbefestigung | Flammenfestigkeit Klasse UL94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.22 € | 20 | 50 Arbeitstage | [Schraube] Schraube | 17.7 | 24 | 1 | 5.08 | 0 ° / 180 ° (horizontal) | 16 | 630 | 4 | Schraubverbindung | 0.2 - 2.5 | 0.25 - 1.5 | 0.2 - 2.5 | - | Nickel | 3.5 | Sonstige | Orange | -50 - 120 | Sonstige | V0 | |||
4.09 € | 20 | 9 Arbeitstage | [Schraube] Schraube | 13.5 | 11 | 1 | 5.08 | 90 ° (vertikal nach oben) | 16 | 630 | 4 | Schraubverbindung | 0.2 - 2.5 | 0.25 - 1.5 | 0.2 - 2.5 | - | Nickel | 3.5 | Sonstige | Orange | -50 - 120 | Sonstige | V0 | |||
13.97 € | 20 | 50 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17.02 € | 20 | 50 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.43 € | 10 | 50 Arbeitstage | [Sonstige] Flachblatt-Verbindung | 18.4 | 9 | 1 | 10 | 90 ° (vertikal nach oben) | 26 | 1000 | 6 | Flachsteckverbindung | - | - | - | - | - | 3.5 | Thermoplast | Orange | -50 - 100 | Sonstige | V2 | |||
24.18 € | 10 | 50 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |