Leiterplattenklemme, Leiterabgangsrichtung: 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Leiterplattenklemme, Leiterabgangsrichtung: 90°

Standard-Stückpreis:
4.18
Lieferzeit:
50 Arbeitstage

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
50 Arbeitstage
4.18

1226590000
Teilenummer : 1226590000
Lieferzeit 50 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.18

Ausfuehrungbezeichnung

50 Arbeitstage
4.18

1783700000
Teilenummer : 1783700000
Lieferzeit 50 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.18

Ausfuehrungbezeichnung

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support