Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb
  • Mengenrabatt

Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb

Standard-Stückpreis:
3.29
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Teilenummer
Verkabelungsverfahren

Verfeinern nach

  • Schraubenlos
  • [Schraubenlos]Push-in-Verbindung
  • Zurücksetzen
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schienenmontage
  • [DIN-Schienenmontage]Für DIN 35 mm (TS35)
  • Zurücksetzen
Teile/Vollständige Produkte

Verfeinern nach

  • Einzelteile
  • Zurücksetzen
Anzahl der Pole(Pol)

Verfeinern nach

  • 1
  • Zurücksetzen
Anzahl der Ein- / Ausgänge

Verfeinern nach

  • 1 zu 1
  • 2 zu 2
  • Zurücksetzen
Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)

Verfeinern nach

  • 5.1
  • 12.1
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
4 Arbeitstage
5.15

1139570000
Teilenummer : 1139570000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    2.5 - 16
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    2.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    2.5 - 16
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    12.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    96.5
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    47.5
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
2 zu 2
5.1
4 Arbeitstage
4.02

1896160000
Teilenummer : 1896160000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    2 zu 2
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    PPE2.5/4/4AN
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    3.0 x 0.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.5–2.5
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
5.1
4 Arbeitstage
3.29

1896170000
Teilenummer : 1896170000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    PPE2.5/4
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    3.0 x 0.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.5–2.5
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
3.92

1896180000
Teilenummer : 1896180000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
3.97

1896200000
Teilenummer : 1896200000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
12.1
4 Arbeitstage
5.92

1896210000
Teilenummer : 1896210000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    12.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    16
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    2.5 bis 16
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    PPE16
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    1.0 x 5.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    14
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
2 zu 2
5.1
5 Arbeitstage
6.94

  • Mengenrabatt
PPE 2.5/4/4AN
Teilenummer : PPE 2.5/4/4AN
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    2 zu 2
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    PPE 2.5/4/4AN
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    3.0 × 0.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.5 bis 2.5
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
12.1
5 Arbeitstage
7.84

  • Mengenrabatt
PPE 16
Teilenummer : PPE 16
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.84

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    12.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    16
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    2.5 bis 16
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    PPE16
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    14
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support