Serie SAKS
  • Mengenrabatt

Serie SAKS

Standard-Stückpreis:
2.30
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Grundlegende Spezifikationen

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M2,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Eigenschaften
    Keine
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    6.1
  • Halsband
    Beige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    12
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • LED / Glimmlampe
    Keine
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
Teilenummer
Typ

Verfeinern nach

  • Durchgangsklemme
  • Leiteranschlussklemme
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Leiteranschlussklemme
9 Arbeitstage
3.64

0380460000
Teilenummer : 0380460000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.64

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    [Sonstige] M2,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Leiteranschlussklemme
  • Eigenschaften
    Keine
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    6.1
  • Halsband
    Beige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    12
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • LED / Glimmlampe
    Keine
  • Modell
    SAK2.5/35
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.4–0.6
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
Durchgangsklemme
5 Arbeitstage
2.30

  • Mengenrabatt
Teilenummer : SAK 2.5/35
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.30

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    [Sonstige] M2,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Durchgangsklemme
  • Eigenschaften
    Keine
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    6.1
  • Halsband
    Beige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    12
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • LED / Glimmlampe
    Keine
  • Modell
    SAK 2.5/35
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.4 bis 0.6
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support