Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb
  • Mengenrabatt

Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb

Standard-Stückpreis:
2.72
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Teilenummer
Verkabelungsverfahren

Verfeinern nach

  • Schraube
  • Zurücksetzen
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schienenmontage
  • [DIN-Schienenmontage]Für DIN 35 mm (TS35)
  • Zurücksetzen
Teile/Vollständige Produkte

Verfeinern nach

  • Einzelteile
  • Zurücksetzen
Anzahl der Pole(Pol)

Verfeinern nach

  • 1
  • Zurücksetzen
Schraubengröße

Verfeinern nach

  • M3
  • M4
  • M5
  • M6
  • Sonstige
  • [Sonstige]M2,5
  • Zurücksetzen
Anzahl der Ein- / Ausgänge

Verfeinern nach

  • 1 zu 1
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Schraube
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
Einzelteile
1
[Sonstige] M2,5
1 zu 1
9 Arbeitstage
2.97

1010000000
Teilenummer : 1010000000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    [Sonstige] M2,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.05 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    60
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    46.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    WPE2.5
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.4 bis 0.8
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
9 Arbeitstage
3.05

1010010000
Teilenummer : 1010010000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    60
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Weiß
  • Länge
    46.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
Schraube
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
Einzelteile
1
M3
1 zu 1
9 Arbeitstage
3.02

1010100000
Teilenummer : 1010100000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M3
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    6.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 6
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    0.5 - 6
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    6.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    56
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    46.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    WPE4
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.5–1.0
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
Schraube
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
Einzelteile
1
M3
1 zu 1
9 Arbeitstage
3.58

1010200000
Teilenummer : 1010200000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M3
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    7.9
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    6
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.08 bis 10
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 10
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 10
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 10
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    56
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    46.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    WPE6
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    4.0 x 0.8
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.8–1.6
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
Schraube
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
Einzelteile
1
M4
1 zu 1
9 Arbeitstage
3.88

1010300000
Teilenummer : 1010300000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M4
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    9.9
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    10
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    1.31 bis 16
  • Nennspannung (IEC)(V)
    1000
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    1.5 - 16
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    1.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    1.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 16
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    9.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    56
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    46.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    WPE10
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    1.2 bis 2.4
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
Schraube
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
Einzelteile
1
M5
1 zu 1
9 Arbeitstage
5.46

1010400000
Teilenummer : 1010400000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    11.9
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    16
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    1.5–2.5
  • Nennspannung (IEC)(V)
    1000
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    1.5 - 25
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    1.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    1.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 25
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    11.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    56
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    62.5
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Modell
    WPE16
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    1.0 x 5.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    16
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    2.0–4.0
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
Schraube
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
Einzelteile
1
M6
1 zu 1
9 Arbeitstage
7.37

1010500000
Teilenummer : 1010500000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M6
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    16
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    35
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    2.5 bis 50
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    2.5 - 35
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    2.5 - 35
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    2.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    2.5 - 35
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    16
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    56
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    62.5
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Modell
    WPE35
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    6.5 x 1.2
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    18
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    4.0–5.0
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
23 Arbeitstage
7.37

1012600000
Teilenummer : 1012600000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    2.5 - 35
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    2.5 - 35
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    2.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    2.5 - 35
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    16
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    56
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    62.5
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
Schraube
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
Einzelteile
1
[Sonstige] M2,5
1 zu 1
9 Arbeitstage
2.98

1016200000
Teilenummer : 1016200000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    [Sonstige] M2,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.05 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    500
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    54
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    37
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    WPE2.5N
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.4–0.6
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
9 Arbeitstage
3.74

1016400000
Teilenummer : 1016400000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.74

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    3
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 120
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    60
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    46.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
9 Arbeitstage
3.78

1016500000
Teilenummer : 1016500000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.78

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 1.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 2.5
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    4
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    60
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    46.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
9 Arbeitstage
5.46

1019100000
Teilenummer : 1019100000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    1.5 - 16
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    1.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    1.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 25
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 130
  • Breite / Rastermaß
    12
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    56
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    46.5
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
9 Arbeitstage
53.06

1019700000
Teilenummer : 1019700000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 53.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    35 - 150
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    35 - 150
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    35 - 150
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    32
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    132
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    117
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
9 Arbeitstage
36.45

1037300000
Teilenummer : 1037300000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 36.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    16 - 95
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    16 - 95
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    16 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    16 - 120
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    27
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    132
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    107
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
9 Arbeitstage
6.91

1042500000
Teilenummer : 1042500000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.91

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    1.5 - 16
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    1.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    1.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 16
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    3
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    9.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    66
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    49
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
9 Arbeitstage
2.98

1042700000
Teilenummer : 1042700000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 6
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    6.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    50
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    37
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
23 Arbeitstage
19.92

1422430000
Teilenummer : 1422430000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    10 - 50
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    10 - 50
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    10 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    10 - 70
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 130
  • Breite / Rastermaß
    18.5
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    71
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    69.6
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
7.37

1717740000
Teilenummer : 1717740000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
2.72

1798460000
Teilenummer : 1798460000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
30.28

1846030000
Teilenummer : 1846030000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
19.63

1846040000
Teilenummer : 1846040000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.63

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
3.62

1905120000
Teilenummer : 1905120000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
3.75

1905130000
Teilenummer : 1905130000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
Schraube
-
Einzelteile
1
[Sonstige] M2,5
1 zu 1
5 Arbeitstage
4.51

  • Mengenrabatt
WPE 2.5N
Teilenummer : WPE 2.5N
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    [Sonstige] M2,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.05 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    500
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    WPE 2.5N
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.4 bis 0.6
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
Schraube
-
Einzelteile
1
M3
1 zu 1
6 Arbeitstage
12.40

  • Mengenrabatt
WPE 6
Teilenummer : WPE 6
Lieferzeit 6 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M3
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    7.9
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    6
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.08 bis 10
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • PEN-Funktion möglich
    -
  • Modell
    WPE 6
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.8 bis 1.6
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support