Serie ZDUA / ZDUB
  • Mengenrabatt

Serie ZDUA / ZDUB

Standard-Stückpreis:
0.63
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Grundlegende Spezifikationen

  • Verkabelungsverfahren
    Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
Teilenummer
Anzahl der Ein- / Ausgänge

Verfeinern nach

  • 1 zu 1
  • 2 zu 2
  • Zurücksetzen
Nennstrom (IEC)(A)

Verfeinern nach

  • 24
  • Zurücksetzen
Nennstrom (UL)(A)

Verfeinern nach

  • 20
  • Zurücksetzen
Typ

Verfeinern nach

  • Endklemmenblock
  • Mittelklemme
  • Mittlerer Anschlussblock
  • Zurücksetzen
Eigenschaften

Verfeinern nach

  • 2-Wege-Verbindung
  • 2 Verbindungen
  • 4-Wege-Verbindung
  • 4 Verbindungen
  • Zurücksetzen
Anwendung

Verfeinern nach

  • Für DIN-Schiene
  • Für DIN-Schienen
  • Für Direktmontage
  • Zur direkten Montage
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
1 zu 1
24
20
Mittelklemme
2 Verbindungen
Für Direktmontage
9 Arbeitstage
0.63

1704350000
Teilenummer : 1704350000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.63

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Mittelklemme
  • Eigenschaften
    2 Verbindungen
  • Anwendung
    Für Direktmontage
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Modell
    ZDUB2.5-2/2AN/DM
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.65

1704360000
Teilenummer : 1704360000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.68

1704370000
Teilenummer : 1704370000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.68

1704380000
Teilenummer : 1704380000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
1 zu 1
24
20
Endklemmenblock
2 Verbindungen
Für Direktmontage
44 Arbeitstage
0.65

1704500000
Teilenummer : 1704500000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Endklemmenblock
  • Eigenschaften
    2 Verbindungen
  • Anwendung
    Für Direktmontage
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Modell
    ZDUB2.5-2/2AN/DB
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.68

1704530000
Teilenummer : 1704530000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
2 zu 2
24
20
Mittelklemme
4 Verbindungen
Für Direktmontage
9 Arbeitstage
0.97

1704540000
Teilenummer : 1704540000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    2 zu 2
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Mittelklemme
  • Eigenschaften
    4 Verbindungen
  • Anwendung
    Für Direktmontage
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    10.2
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Modell
    ZDUB2.5-2/4AN/DM
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.98

1704550000
Teilenummer : 1704550000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
1.03

1704560000
Teilenummer : 1704560000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
1.03

1704570000
Teilenummer : 1704570000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.98

1704690000
Teilenummer : 1704690000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.98

1704700000
Teilenummer : 1704700000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
1.03

1704720000
Teilenummer : 1704720000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
0.66

1712750000
Teilenummer : 1712750000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
0.68

1712760000
Teilenummer : 1712760000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.69

1712770000
Teilenummer : 1712770000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
2 zu 2
24
20
Mittelklemme
4 Verbindungen
Für DIN-Schiene
9 Arbeitstage
1.00

1712780000
Teilenummer : 1712780000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    2 zu 2
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Mittelklemme
  • Eigenschaften
    4 Verbindungen
  • Anwendung
    Für DIN-Schiene
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    10.2
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Modell
    ZDUB2.5-2/4AN/15
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
1.06

1712790000
Teilenummer : 1712790000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
37 Arbeitstage
1.06

1712800000
Teilenummer : 1712800000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.66

1712820000
Teilenummer : 1712820000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.65

1712830000
Teilenummer : 1712830000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
1.02

1712970000
Teilenummer : 1712970000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
1.02

1712980000
Teilenummer : 1712980000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
1.06

1713000000
Teilenummer : 1713000000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
1 zu 1
24
20
Mittelklemme
2 Verbindungen
Für DIN-Schiene
9 Arbeitstage
0.82

1720920000
Teilenummer : 1720920000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Mittelklemme
  • Eigenschaften
    2 Verbindungen
  • Anwendung
    Für DIN-Schiene
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    500
  • Nennspannung (UL)(V)
    300
  • Modell
    ZDUA2.5-2
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
0.83

1720930000
Teilenummer : 1720930000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.83

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
44 Arbeitstage
0.88

1720940000
Teilenummer : 1720940000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
1 zu 1
-
-
Mittelklemme
2 Verbindungen
Für DIN-Schiene
9 Arbeitstage
1.52

1720950000
Teilenummer : 1720950000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    Mittelklemme
  • Eigenschaften
    2 Verbindungen
  • Anwendung
    Für DIN-Schiene
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    ZPEA2.5-2
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
-
-
-
-
-
-
9 Arbeitstage
0.89

1808200000
Teilenummer : 1808200000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Anwendung
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
1 zu 1
24
20
Mittlerer Anschlussblock
2-Wege-Verbindung
Für DIN-Schienen
5 Arbeitstage
1.90

  • Mengenrabatt
ZDUA 2.5-2
Teilenummer : ZDUA 2.5-2
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.90

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Mittlerer Anschlussblock
  • Eigenschaften
    2-Wege-Verbindung
  • Anwendung
    Für DIN-Schienen
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    500
  • Nennspannung (UL)(V)
    300
  • Modell
    ZDUA 2.5-2
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
1 zu 1
24
20
Endklemmenblock
2-Wege-Verbindung
Zur direkten Montage
5 Arbeitstage
1.82

  • Mengenrabatt
ZDUB 2.5-2/2AN/DB
Teilenummer : ZDUB 2.5-2/2AN/DB
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Endklemmenblock
  • Eigenschaften
    2-Wege-Verbindung
  • Anwendung
    Zur direkten Montage
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Modell
    ZDUB 2.5-2/2AN/DB
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
1 zu 1
24
20
Mittlerer Anschlussblock
2-Wege-Verbindung
Zur direkten Montage
5 Arbeitstage
1.71

  • Mengenrabatt
ZDUB 2.5-2/2AN/DM
Teilenummer : ZDUB 2.5-2/2AN/DM
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Mittlerer Anschlussblock
  • Eigenschaften
    2-Wege-Verbindung
  • Anwendung
    Zur direkten Montage
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Modell
    ZDUB 2.5-2/2AN/DM
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
2 zu 2
24
20
Mittlerer Anschlussblock
4-Wege-Verbindung
Zur direkten Montage
5 Arbeitstage
2.10

  • Mengenrabatt
ZDUB 2.5-2/4AN/DM
Teilenummer : ZDUB 2.5-2/4AN/DM
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.10

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    2 zu 2
  • Nennstrom (IEC)(A)
    24
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Typ
    Mittlerer Anschlussblock
  • Eigenschaften
    4-Wege-Verbindung
  • Anwendung
    Zur direkten Montage
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    10.2
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Modell
    ZDUB 2.5-2/4AN/DM
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
1 zu 1
-
-
Mittlerer Anschlussblock
2-Wege-Verbindung
Für DIN-Schienen
5 Arbeitstage
2.69

  • Mengenrabatt
ZPEA 2.5-2
Teilenummer : ZPEA 2.5-2
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    Mittlerer Anschlussblock
  • Eigenschaften
    2-Wege-Verbindung
  • Anwendung
    Für DIN-Schienen
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    2.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    ZPEA 2.5-2
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support