Serie ZPE (Standard)
  • Mengenrabatt

Serie ZPE (Standard)

Standard-Stückpreis:
2.80
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Grundlegende Spezifikationen

  • Verkabelungsverfahren
    Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    3.5
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    1.5
  • Nennspannung (IEC)(V)
    500
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
Teilenummer
Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)

Verfeinern nach

  • 0.05 bis 1.5
  • 0.05–1.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
0.05–1.5
9 Arbeitstage
2.80

1775510000
Teilenummer : 1775510000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    3.5
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    1.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.05–1.5
  • Nennspannung (IEC)(V)
    500
  • Modell
    ZPE1.5
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.4 x 2.0
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
0.05 bis 1.5
5 Arbeitstage
4.59

  • Mengenrabatt
Teilenummer : ZPE 1.5
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.59

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Feder
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Typ
    Erdungsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    3.5
  • Halsband
    Grün/Gelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    1.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.05 bis 1.5
  • Nennspannung (IEC)(V)
    500
  • Modell
    ZPE 1.5
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.4 × 2.0
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    10
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support