Teilenummer
|
---|
CTAM1-3-PEEK |
CTAM1-PEEK |
CTAM2-PEEK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Maximaler kompatibler Außendurchmesser (mm) | Verwendete Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3.1 | M3 | |
330.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.3 | M4 | |
330.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5.1 | M5 |
Loading...
Breite(mm) | 10.2 | Farbe | Beige | Gesamtlänge(mm) | 20.5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 | Werkstoff | PEEK | Umweltbeständigkeit | Temperaturbeständig/schwer entflammbar |
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler kompatibler Außendurchmesser(mm)
Verwendete Schraube
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften