Für Schutzschalter mit Kurzschlussbrücke【10 Stk. pro Packung】

Für Schutzschalter mit Kurzschlussbrücke
  • Mengenrabatt
It is with insulated with a coating for safely purposes. There are abundant color variations for the circuit protectors, so you can use it properly according to the purpose.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RB35-2

Teilenummer
RB35-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

26.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte Produkte Für Schutzschalter Teilung Kurzschlussbügel(mm) 35 Anzahl der Pole(P) 2
Klemmenform Y-Ausführung Beschichtungsfarbe Rot Anzahl mit Packungen(Stück) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Für Schutzschalter mit Kurzschlussbrücke, die Teilenummer ist RB35-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB35-2.

Technischer Support