Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1747418-2 |
1747498-2 |
1747499-2 |
1747500-2 |
1747501-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Passende Drahtgrößen (AWG) | Passende Drahtgrößen (mm2) | Drahtmarkierungen | Verpackungsart | Außendurchmesser der Isolierbeschichtung (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) | Modellnummer der entsprechenden Werkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605.86 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 10 | Buchse | 16 bis 14 | 1,25 bis 2,20 | M | Kette | 2,0 bis 3,2/2,8 bis 3,75 | 2000 | 1762130-1 | ||
90.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 14 bis 12 | 2,20 bis 3,50 | L | Einzeln | 2,9 bis 3,8/3,8 bis 4,2 | 100 | 1762129-1 | |
59.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 16 bis 14 | 1,25 bis 2,20 | M | Einzeln | 2,0 bis 3,2/2,8 bis 3,75 | 100 | 1762130-1 | |
1.16 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 14 bis 12 | 2,20 bis 3,50 | L | Einzeln | 2,9 bis 3,8/3,8 bis 4,2 | 100 | 1762129-1 | ||
51.54 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 16 bis 14 | 1,25 bis 2,20 | M | Einzeln | 2,0 bis 3,2/2,8 bis 3,75 | 100 | 1762130-1 |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Dynamisch | Wire connection method | Crimp |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktbeschichtung | Gold 0,38 μm | Eigenschaften | NA | Werkstoff | Phosphorbronze, Kupferlegierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Passende Drahtgrößen(AWG)
Passende Drahtgrößen(mm2)
Drahtmarkierungen
Verpackungsart
Außendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm)
Anzahl mit Packungen(Stück)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften