Kontakt für Mini-Universal-MATE-N-LOK【1-6,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
170359-1
170361-1
170363-1
170363-3
170363-4
170364-1
170364-3
170364-4
170365-1
170365-3
170365-4
170366-1
170366-3
170366-4
171638-1
171639-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Passende Drahtgrößen
(AWG)
Passende Drahtgrößen
(mm2)
Verpackungsart Außendurchmesser der Isolierbeschichtung
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Anzahl mit Packungen
(Stück)
Modellnummer der entsprechenden Werkzeuge

393.66 €

6,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Stecker26 bis 220,12 bis 0,35Kette1,2 bis 1,8Messingvorverzinnt3000091529-1

413.72 €

6,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Buchse26 bis 220,12 bis 0,35Kette1,2 bis 1,8Messingvorverzinnt2400091529-1

10.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker26 bis 220,12 bis 0,35Einzeln1,2 bis 1,8Messingvorverzinnt10091529-1

78.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker26 bis 220,12 bis 0,35Einzeln1,2 bis 1,8MessingLokale Vergoldung10091529-1

0.47 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker26 bis 220,12 bis 0,35Einzeln1,2 bis 1,8Phosphorbronzevorverzinnt10091529-1

11.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker22 bis 18 oder zwei von 220,3 bis 0,89 oder zwei von 0,3 bis 0,35Einzeln1,5 bis 2,4 oder 17 x 2Messingvorverzinnt10091522-1

73.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker22 bis 18 oder zwei von 220,3 bis 0,89 oder zwei von 0,3 bis 0,35Einzeln1,5 bis 2,4 oder 17 x 2MessingLokale Vergoldung10091522-1

17.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker22 bis 18 oder zwei von 220,3 bis 0,89 oder zwei von 0,3 bis 0,35Einzeln1,5 bis 2,4 oder 17 x 2Phosphorbronzevorverzinnt10091522-1

13.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse26 bis 220,12 bis 0,35Einzeln1,2 bis 1,8Messingvorverzinnt10091529-1

75.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse26 bis 220,12 bis 0,35Einzeln1,2 bis 1,8MessingLokale Vergoldung10091529-1

0.51 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse26 bis 220,12 bis 0,35Einzeln1,2 bis 1,8Phosphorbronzevorverzinnt10091529-1

13.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse22 bis 18 oder zwei von 220,3 bis 0,89 oder zwei von 0,3 bis 0,35Einzeln1,5 bis 2,4 oder 17 x 2Messingvorverzinnt10091522-1

65.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse22 bis 18 oder zwei von 220,3 bis 0,89 oder zwei von 0,3 bis 0,35Einzeln1,5 bis 2,4 oder 17 x 2MessingLokale Vergoldung10091522-1

0.49 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse22 bis 18 oder zwei von 220,3 bis 0,89 oder zwei von 0,3 bis 0,35Einzeln1,5 bis 2,4 oder 17 x 2Phosphorbronzevorverzinnt10091522-1

10.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker20 bis 16 oder zwei von 200,5 bis 1,3 oder zwei von 0,5Einzeln2,0 bis 3,2 oder 2,4 x 2Messingvorverzinnt10091536-1

11.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse20 bis 16 oder zwei von 200,5 bis 1,3 oder zwei von 0,5Einzeln2,0 bis 3,2 oder 2,4 x 2Messingvorverzinnt10091536-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector series initials Katakana Katakana Mini-Universal Mate-N-Lok Wire connection method Crimp

Technischer Support