Serie BK

Serie BK

Standard-Stückpreis:
1.94
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Teile/Vollständige Produkte
    Montiertes Produkt
  • Anzahl der Pole(Pol)
    3
  • Schraubengröße
    M3
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    32
  • Nennstrom (UL)(A)
    10
  • Typ
    Multipolarer Anschlussblock
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    22
  • Halsband
    Mittelgelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.33 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    400
  • Nennspannung (UL)(V)
    300
  • Modell
    BK3CRN
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    4.0 x 0.8
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    8
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.5 bis 0.6
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
1.94

0624720000
Teilenummer : 0624720000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
9 Arbeitstage
2.72

0624920000
Teilenummer : 0624920000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Teile/Vollständige Produkte
    Montiertes Produkt
  • Anzahl der Pole(Pol)
    3
  • Schraubengröße
    M3
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    32
  • Nennstrom (UL)(A)
    10
  • Typ
    Multipolarer Anschlussblock
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    22
  • Halsband
    Mittelgelb
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.33 bis 4
  • Nennspannung (IEC)(V)
    400
  • Nennspannung (UL)(V)
    300
  • Modell
    BK3CRN
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    4.0 x 0.8
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    8
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.5 bis 0.6
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    6
9 Arbeitstage
3.45

0625120000
Teilenummer : 0625120000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
9 Arbeitstage
4.94

0625220000
Teilenummer : 0625220000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
9 Arbeitstage
9.48

0625320000
Teilenummer : 0625320000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support