Serie LM 5.08
- Standard-Stückpreis:
-
0.32 €
- Lieferzeit:
-
4 Arbeitstage
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Verkabelungsverfahren
- Schraube
-
- Teile/Vollständige Produkte
- Montiertes Produkt
-
- Anzahl der Pole(Pol)
- 3
-
- Schraubengröße
- M2,5
-
- Anzahl der Ein- / Ausgänge
- 1 zu 1
-
- Nennstrom (IEC)(A)
- 17.5
-
- Nennstrom (UL)(A)
- 15
-
- Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
- 5.08
-
- Halsband
- Orange
-
- Nennleitungsgröße(mm2)
- 2.5
-
- Nennleitungsgröße (AWG)
- 14
-
- Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
- 0.2 bis 2.5
-
- Nennspannung (IEC)(V)
- 630
-
- Nennspannung (UL)(V)
- 300
-
- Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
- 90°
-
- Lötstiftlänge(mm)
- 3.5
-
- Lötmethode
- Standardlot