• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Klemmenblock mit integriertem Schraubanschluss, Serie MK4/16【20 Stk. pro Packung】

Klemmenblock mit integriertem Schraubanschluss, Serie MK4/16

[Features]
· Screw connection, 400V / 24A / 0.2-4 mm, 16 pole, direct mounting (MK4/16).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0244220000

Teilenummer
0244220000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Modell Abdeckung im Lieferumfang enthalten Schneidenabmessungen des Schraubendrehers
(mm)
Abziehlänge des Kabelmantels
(mm)
Anzugsmoment der Klemmenschraube
(Nm)
Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94 Stoßspannungsfestigkeit
(kV)

176.04 €

20 Stk. pro Packung

2 Arbeitstage MK4/16NA0,6 x 3,550,4-0,455VA6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkabelungsverfahren Schraube Befestigungsmethode Direkte Befestigung Teile/Vollständige Produkte Montiertes Produkt
Anzahl der Pole(Pol) 16 Schraubengröße M2,5 Anzahl der Ein- / Ausgänge 1 zu 1
Nennstrom (IEC)(A) 24 Nennstrom (UL)(A) 20 Typ Mehrpoliger Klemmenblock
Nenngröße des Kabels(mm2) 2.5 Kabelanschlussbereich Min. bis Max.(mm2) 0,2-4 Nennspannung (IEC)(V) 400
Nennspannung (UL)(V) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmenblock mit integriertem Schraubanschluss, Serie MK4/16, die Teilenummer ist 0244220000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0244220000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support