Leiterplattenklemme, Leiterabgangsrichtung: 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Leiterplattenklemme, Leiterabgangsrichtung: 90°

Standard-Stückpreis:
0.20
Lieferzeit:
79 Arbeitstage

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.

Teilenummer
Verkabelungsverfahren

Verfeinern nach

  • Schraube
  • [Schraube]Schraube
  • Sonstige
  • [Sonstige]Sonstige
  • Zurücksetzen
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • PCB
  • Zurücksetzen
Teile/Vollständige Produkte

Verfeinern nach

  • Montierte Produkte
  • Zurücksetzen
Anzahl der Pole(Pol)

Verfeinern nach

  • 2
  • Zurücksetzen
Schraubengröße

Verfeinern nach

  • M3
  • Zurücksetzen
Anzahl der Ein- / Ausgänge

Verfeinern nach

  • 1 bis 1
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.40

1234550000
Teilenummer : 1234550000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    5
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5.08
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.49

1234570000
Teilenummer : 1234570000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    6
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5.08
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.60

1234580000
Teilenummer : 1234580000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    7
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5.08
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.69

1234590000
Teilenummer : 1234590000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    8
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5.08
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.80

1234600000
Teilenummer : 1234600000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    9
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5.08
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.89

1234610000
Teilenummer : 1234610000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    10
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5.08
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.98

1234620000
Teilenummer : 1234620000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    11
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5.08
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
1.09

1234630000
Teilenummer : 1234630000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    12
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5.08
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
1.18

1234640000
Teilenummer : 1234640000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    4
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.40

1234650000
Teilenummer : 1234650000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    5
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.49

1234670000
Teilenummer : 1234670000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    6
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.60

1234680000
Teilenummer : 1234680000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    7
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.69

1234690000
Teilenummer : 1234690000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    8
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.80

1234700000
Teilenummer : 1234700000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    9
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.89

1234710000
Teilenummer : 1234710000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    10
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.98

1234720000
Teilenummer : 1234720000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    11
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
1.09

1234730000
Teilenummer : 1234730000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    13.5
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    12
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    0 ° / 180 ° (horizontal)
  • Bemessungsstrom In
    24
  • Nennspannung
    600
  • Nennstoßspannung
    4
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Sonstige
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.13 - 2.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.13 - 2.5
  • Anschlusstyp PCB
    Lötanschluss
  • Materielle Verbindungsfläche
    Nickel
  • Länge Stift
    3.5
  • Material Isolationskörper
    Sonstige
  • Farbe Gehäuse
    Orange
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Sonstige] Sonstige
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
1.18

1234740000
Teilenummer : 1234740000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Sonstige] Sonstige
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    16.3
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    2
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Modulare Abstandsverbindungen
    3.5
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    90 ° (vertikal nach oben)
  • Bemessungsstrom In
    16
  • Nennspannung
    320
  • Nennstoßspannung
    2.5
  • Überspannungskategorie
    II
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Anschlussart Leiter
    Steckklemmanschluss
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.2 - 1.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.25 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.2 - 1.5
  • Anschlusstyp PCB
    SMD Verbindung
  • Materielle Verbindungsfläche
    -
  • Länge Stift
    -
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Farbe Gehäuse
    Schwarz
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    Sonstige
  • Art der Befestigung
    Löten
  • Art der Bänderung
    Blasengürtel (für SMD)
  • Schutzart (IP), montiert
    IP20
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    V0
[Schraube] Schraube
PCB
Montierte Produkte
2
M3
1 bis 1
92 Arbeitstage
0.20

1760490000
Teilenummer : 1760490000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraube] Schraube
  • Befestigungsmethode
    PCB
  • Teile/Vollständige Produkte
    Montierte Produkte
  • Anzahl der Pole(Pol)
    2
  • Schraubengröße
    M3
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 bis 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    32
  • Nennstrom (UL)(A)
    20
  • Hülse
    Orange
  • Nennspannung [UL](V)
    300
  • Nennspannung (IEC)(V)
    500
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    12
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    6
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.5 bis 6
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.08
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    135°
  • Lötmethode
    Standardlot
  • Eigenschaften
    Mit Bohrung für Prüfstecker
  • Höhe
    -
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Modulare Abstandsverbindungen
    -
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Nennstoßspannung
    -
  • Überspannungskategorie
    -
  • Verschmutzungsgrad
    -
  • Anschlussart Leiter
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlusstyp PCB
    -
  • Materielle Verbindungsfläche
    -
  • Länge Stift
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Farbe Gehäuse
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    -
  • Art der Befestigung
    -
  • Art der Bänderung
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Modell
    LP5.08/02/1353.2ORBO
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    -
-
-
-
-
-
-
79 Arbeitstage
0.29

1760500000
Teilenummer : 1760500000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Schraubengröße
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Hülse
    -
  • Nennspannung [UL](V)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennleitungsgröße (AWG)
    -
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt)
    -
  • Lötmethode
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Höhe
    -
  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Modulare Abstandsverbindungen
    -
  • Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Nennstoßspannung
    -
  • Überspannungskategorie
    -
  • Verschmutzungsgrad
    -
  • Anschlussart Leiter
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlusstyp PCB
    -
  • Materielle Verbindungsfläche
    -
  • Länge Stift
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Farbe Gehäuse
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Art der Leiterplattenbefestigung
    -
  • Art der Befestigung
    -
  • Art der Bänderung
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    -
  • Modell
    -
  • Flammenfestigkeit Klasse UL94
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support