Serie W (für 15-mm-Schiene)
  • Mengenrabatt

Serie W (für 15-mm-Schiene)

Standard-Stückpreis:
1.15
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Grundlegende Spezifikationen

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M2
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    17.5
  • Nennstrom (UL)(A)
    10
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    3.5
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    1.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 1.5
  • Nennspannung (IEC)(V)
    400
  • Nennspannung (UL)(V)
    300
  • Modell
    WDU1.5/R3.5
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    7
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.3
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    4
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
1.15

1753280000
Teilenummer : 1753280000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    [Sonstige] M2
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    17.5
  • Nennstrom (UL)(A)
    10
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    3.5
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    1.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 1.5
  • Nennspannung (IEC)(V)
    400
  • Nennspannung (UL)(V)
    300
  • Modell
    WDU1.5/R3.5
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.4 x 2.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    7
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.3
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    4
5 Arbeitstage
4.65

  • Mengenrabatt
WDU 1.5/R3.5
Teilenummer : WDU 1.5/R3.5
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    Schraube
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    [Sonstige] M2
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    17.5
  • Nennstrom (UL)(A)
    10
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    3.5
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    1.5
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 1.5
  • Nennspannung (IEC)(V)
    400
  • Nennspannung (UL)(V)
    300
  • Modell
    WDU1.5/R3.5
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.4 × 2.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    7
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.3
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    4

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support