Serie ZPE (Dach)
- Standard-Stückpreis:
-
3.66 €
- Lieferzeit:
-
4 Arbeitstage
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Verkabelungsverfahren
- Feder
-
- Teile/Vollständige Produkte
- Einzelteile
-
- Anzahl der Pole(Pol)
- 1
-
- Anzahl der Ein- / Ausgänge
- 1 zu 2
-
- Eigenschaften
- Keine
-
- Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
- 6.1
-
- Halsband
- Grün/Gelb
-
- Nennleitungsgröße(mm2)
- 4
-
- Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
- 0.13 bis 6
-
- Nennspannung (IEC)(V)
- 800
-
- Abdeckung im Lieferumfang enthalten
- Keine
-
- Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
- 10