Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, dunkelbeige
- Standard-Stückpreis:
-
7.09 €
- Lieferzeit:
-
4 Arbeitstage
Die Thermocouple-Klemme ist speziell für die Übertragung von kleinsten Spannungen in Temperaturmesskreisen konzipiert. Durch die Spezialstromschienen wird sichergestellt, dass in der Klemme bei Temperaturdifferenzen keine Falschsignale entstehen können.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Art der elektrischen Verbindung
- Schraube
-
- Befestigungsmethode
- Für DIN 35 mm (TS35)
-
- Teile/Vollständige Produkte
- Einzelteile
-
- Anzahl der Pole(Pol)
- 1
-
- Schraubengröße
- M2,5
-
- Anzahl der Ein- / Ausgänge
- 1 zu 1
-
- Bemessungsleitungsgröße(mm2)
- 2.5
-
- Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
- 0.13 bis 2.5
-
- Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
- 10.2
-
- Modell
- WDU2.5/TCTYPK
-
- Abdeckung im Lieferumfang enthalten
- Keine
-
- Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
- 10
-
- Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
- V-0