Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Buchse, gerade, Schraubanschluss, M12, 0.14 mm², 0.75 mm², 4 - 6 mm, Polzahl: 5, Schirmanschluss: Nein

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Buchse, gerade, Schraubanschluss, M12, 0.14 mm², 0.75 mm², 4 - 6 mm, Polzahl: 5, Schirmanschluss: Nein

Standard-Stückpreis:
9.92
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 4
  • 5
  • Zurücksetzen
Nennstrom(A)

Verfeinern nach

  • 4
  • Zurücksetzen
Nennspannung(V)

Verfeinern nach

  • 125
  • 250
  • Zurücksetzen
Modell

Verfeinern nach

  • SAIB-5/7
  • SAIB-4/9
  • Zurücksetzen
Passendes Kabel

Verfeinern nach

  • PG7
  • PG9
  • Zurücksetzen
Kabeldurchmesser(mm)

Verfeinern nach

  • 4 bis 6
  • 4–6
  • 6 bis 8
  • 6–8
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4
4
250
SAIB-4/9
PG9
6–8
9 Arbeitstage
9.92

1807230000
Teilenummer : 1807230000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIB-4/9
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6–8
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.14 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    -
  • Kernquerschnitt
    -
  • Material Gehäuse
    -
5
4
125
SAIB-5/7
PG7
4–6
9 Arbeitstage
12.02

9457250000
Teilenummer : 9457250000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIB-5/7
  • Passendes Kabel
    PG7
  • Kabeldurchmesser(mm)
    4–6
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.14 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
-
-
250
SAIB-4/9
PG9
6 bis 8
5 Arbeitstage
16.14

  • Mengenrabatt
SAIB-4/9
Teilenummer : SAIB-4/9
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.14

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    -
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    -
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIB-4/9
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 bis 8
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.14 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    -
  • Kernquerschnitt
    -
  • Material Gehäuse
    -
-
-
125
SAIB-5/7
PG7
4 bis 6
5 Arbeitstage
19.56

  • Mengenrabatt
Teilenummer : SAIB-5/7
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.56

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    -
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    -
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIB-5/7
  • Passendes Kabel
    PG7
  • Kabeldurchmesser(mm)
    4 bis 6
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.14 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    -
  • Kernquerschnitt
    -
  • Material Gehäuse
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support