Größe 5: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Größe 5: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube

Standard-Stückpreis:
11.77
Lieferzeit:
92 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 16A TSLU 1M25G
  • Eigenschaften
    Für seitliche Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    M25
  • Höhe
    58 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 16
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
92 Arbeitstage
11.77

1788740000
Teilenummer : 1788740000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 16A TSLU 1M25G
  • Eigenschaften
    Für seitliche Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    M25
  • Höhe
    58 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 16

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support