Size 8: Double Lock (Base Side Lever) / Bulkhead (Through)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Size 8: Double Lock (Base Side Lever) / Bulkhead (Through)

Standard-Stückpreis:
15.09
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Nennstrom(A)
    16
  • Nennspannung(V)
    500
  • Verdrahtungsverfahren
    Schraubverbindung
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 24B ABU
  • Höhe
    29,3 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 24
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
15.09

1212400000
Teilenummer : 1212400000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Nennstrom(A)
    16
  • Nennspannung(V)
    500
  • Verdrahtungsverfahren
    Schraubverbindung
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 24B ABU
  • Höhe
    29,3 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 24

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support