M12 Stecker-Steckverbinder, winklig, Metall
  • Mengenrabatt

M12 Stecker-Steckverbinder, winklig, Metall

Standard-Stückpreis:
21.17
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 4
  • 5
  • Zurücksetzen
Nennstrom(A)

Verfeinern nach

  • 4
  • Zurücksetzen
Nennspannung(V)

Verfeinern nach

  • 125
  • 250
  • Zurücksetzen
Modell

Verfeinern nach

  • SAISW-M-5/8 M12
  • SAISW-M-4/8 M12
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4
4
250
SAISW-M-4/8 M12
16 Arbeitstage
21.17

1803930000
Teilenummer : 1803930000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    [Winkel] Winkel
  • Modell
    SAISW-M-4/8 M12
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
5
4
125
SAISW-M-5/8 M12
37 Arbeitstage
23.46

1803940000
Teilenummer : 1803940000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    [Winkel] Winkel
  • Modell
    SAISW-M-5/8 M12
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
-
-
125
SAISW-M-5/8 M12
5 Arbeitstage
46.39

  • Mengenrabatt
SAISW-M-5/8 M12
Teilenummer : SAISW-M-5/8 M12
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 46.39

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    -
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    -
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    [Winkel] Winkel
  • Modell
    SAISW-M-5/8 M12
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support