M12 Buchse, B-Kabel-Steckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

M12 Buchse, B-Kabel-Steckverbinder

Standard-Stückpreis:
19.74
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    Weiblich (Buchse)
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennspannung(V)
    125
  • Steckerform
    Gerade
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 5
  • Zurücksetzen
Nennstrom(A)

Verfeinern nach

  • 4
  • Zurücksetzen
Verdrahtungsmethode

Verfeinern nach

  • Schraubverbindung
  • Sonstige
  • [Sonstige]Spring connection
  • Zurücksetzen
Modell

Verfeinern nach

  • SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
  • SAIB 5/9-VA-B-COD
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
5
4
Schraubverbindung
SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
9 Arbeitstage
19.74

1784780000
Teilenummer : 1784780000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.74

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
5
4
[Sonstige] Spring connection
SAIB 5/9-VA-B-COD
9 Arbeitstage
58.48

1920730000
Teilenummer : 1920730000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 58.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Spring connection
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIB 5/9-VA-B-COD
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
-
-
[Sonstige] Spring connection
SAIB 5/9-VA-B-COD
5 Arbeitstage
92.45

  • Mengenrabatt
Teilenummer : SAIB 5/9-VA-B-COD
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 92.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    -
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    -
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Spring connection
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIB 5/9-VA-B-COD
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
-
-
Schraubverbindung
SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
5 Arbeitstage
31.62

  • Mengenrabatt
SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
Teilenummer : SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    -
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    -
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support