Größe 1: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Kupplung (Relais)
  • Mengenrabatt

Größe 1: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Kupplung (Relais)

Standard-Stückpreis:
5.62
Lieferzeit:
79 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 07A KOLU 1PG11G
  • Eigenschaften
    Kunststoff
  • Hinweis
    Mit Gewinde
  • Besondere Hinweise
    Für nicht explosionsgeschützte Anwendungen
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    PG11
  • Höhe
    53,5 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 07
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
79 Arbeitstage
5.62

1652460000
Teilenummer : 1652460000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 07A KOLU 1PG11G
  • Eigenschaften
    Kunststoff
  • Hinweis
    Mit Gewinde
  • Besondere Hinweise
    Für nicht explosionsgeschützte Anwendungen
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    PG11
  • Höhe
    53,5 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 07

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support