Größe 1: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Schott (Durchgang)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Größe 1: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Schott (Durchgang)

Standard-Stückpreis:
4.43
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Nennstrom(A)
    10
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 04A ALU
  • Eigenschaften
    Gerade
  • Hinweis
    Metall
  • Besondere Hinweise
    Für nicht explosionsgeschützte Anwendungen
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Höhe
    23 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 04
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
4.43

1497600000
Teilenummer : 1497600000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Nennstrom(A)
    10
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 04A ALU
  • Eigenschaften
    Gerade
  • Hinweis
    Metall
  • Besondere Hinweise
    Für nicht explosionsgeschützte Anwendungen
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Höhe
    23 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 04

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support